Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом

HMK3830 - NTN

HMK3830

Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом, для высоких нагрузок

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов38 mm
D - Наружный диаметр48 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца30 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Обозначение внутреннего кольцаIR32X38X32
Вес0,107 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность46 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность77 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом6500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C