Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Fw - Вписанный диаметр роликов | 40 mm |
| D - Наружный диаметр | 50 mm |
| C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 30 mm |
| Обозначение внутреннего кольца | IR35X40X34 |
| Вес | 0,112 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 49 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 85 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 4000 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 6000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |