для демонтажа

HML150T - SNR

HML150T

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
G - Обозначение резьбыTr750x7
d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки870 mm
B - Ширина гайки70 mm
d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки820 mm
Угол фаски гайки30 °
b - Ширина паза55 mm
h - Глубина паза25 mm
Вес79,6 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующего фиксатора0