для демонтажа

HML43T - SNR

HML43T

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
G - Обозначение резьбыTr215x4
d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки260 mm
B - Ширина гайки30 mm
d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки242 mm
Угол фаски гайки30 °
b - Ширина паза20 mm
h - Глубина паза9 mm
Вес3,72 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующего фиксатора0