Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| G - Обозначение резьбы | Tr625X6 |
| d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки | 710 mm |
| B - Ширина гайки | 48 mm |
| d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки | 675 mm |
| Угол фаски гайки | 30 ° |
| b - Ширина паза | 36 mm |
| h - Глубина паза | 15 mm |
| Вес | 32,3 kg |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Обозначение соответствующего фиксатора | NA |