• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Independant disc harrow hub

HUA151-4M12-S01 - SNR

HUA151-4M12-S01

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр выходного вала28 mm
c - Уплощение диаметра вала25,5 mm
g - Фиксирующая резьбаM12 x 1.25
G - Трубная цилиндрическая резьбаM22 x 1.5
A2 - Общая длина102 mm
A - Длина корпуса, от фланца до конца корпуса60 mm
A1 - Высота фланца10 mm
L - Диаметр фланца117 mm
J - Расположение болта98 mm
l1 - Расстояние от крышки до резьбы13 mm
lg - Длина резьбы26 mm
t - Количество и угол отверстий/резьбы4x90°
Вес2,12 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность49,81 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность39,02 kN