Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр выходного вала | 28 mm |
| c - Уплощение диаметра вала | 25,5 mm |
| g - Фиксирующая резьба | M12 x 1.25 |
| G - Трубная цилиндрическая резьба | M22 x 1.5 |
| A2 - Общая длина | 102 mm |
| A - Длина корпуса, от фланца до конца корпуса | 60 mm |
| A1 - Высота фланца | 10 mm |
| L - Диаметр фланца | 117 mm |
| J - Расположение болта | 98 mm |
| l1 - Расстояние от крышки до резьбы | 13 mm |
| lg - Длина резьбы | 26 mm |
| t - Количество и угол отверстий/резьбы | 5x72° |
| Вес | 2,12 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 49,81 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 39,02 kN |