• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект внутреннего пыльника

IBK55.014 - SNR

IBK55.014

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Bellows length93 mm
Для трансмиссии NTNPour transmission NTN
Fitting positionAvant gauche
Bellows materialPlastique
параметрTrilobal boots
Внутренний диаметр 126 mm
Внутренний диаметр 273 mm
Weight0,379 kg

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеRenaultCAPTUR ICAPTUR I04/2008 => 04/2017--RenaultClioCLIO III05/2006 => 06/2012--RenaultCLIO IVCLIO IV04/2008 => 09/2016--RenaultCapturCaptur04/2008 => 06/2012--RenaultClioClio => --RenaultFluenceFLUENCE 104/2008 => 03/2013--RenaultFluenceFLUENCE 204/2008 => 03/2013--RenaultFluenceFluence => --RenaultGRANDGRAND04/2008 => 06/2012--RenaultKangooKANGOO II => --RenaultKangooKangoo04/2008 => 06/2012--RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 09/2015--RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMeganeMEGANE IV => --RenaultMeganeMegane => --RenaultScenicSCENIC III => --RenaultScenicScenic04/2008 => 06/2012--RenaultTALISMANTALISMAN04/2008 => 06/2012--RenaultZOEZOE => --RenaultZOEZOE I04/2008 => 06/2012--