Комплект внутреннего пыльника

IBK55.018 - SNR

IBK55.018

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Bellows length91 mm
Fitting positionAvant gauche
Bellows materialPlastique
Для трансмиссии NTNPour transmission NTN
параметрTrilobal boots
Внутренний диаметр 268 mm
Внутренний диаметр 124 mm
Weight0,345 kg

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеDaciaJOGGERJOGGER 104/2011 => 02/2013--DaciaJOGGERJOGGER 204/2011 => 02/2013--DaciaLOGANLOGAN I12/2006 => 02/2013--DaciaLOGAN IILOGAN II04/2011 => 02/2013--DaciaSANDEROSANDERO I04/2011 => 02/2013--DaciaSANDEROSANDERO II04/2011 => 02/2013--RenaultCLIO IICLIO II03/2001 => 02/2013--RenaultClioCLIO III => --RenaultCLIO IVCLIO IV => --RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van04/2011 => 02/2013--RenaultCLIO VCLIO V04/2011 => 02/2013--RenaultClioClio => --RenaultFluenceFLUENCE 104/2011 => 02/2013--RenaultFluenceFLUENCE 204/2011 => 02/2013--RenaultFluenceFluence12/2011 => 02/2013--RenaultKangooKANGOO II10/2007 => 02/2013--RenaultKangooKangoo05/2009 => 02/2013--RenaultLOGAN ILOGAN I04/2011 => 02/2013--RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMEGANE III HatchbackMEGANE III Hatchback04/2011 => 02/2013--RenaultMODUSMODUS04/2011 => 02/2013--RenaultMODUSMODUS 1 => --RenaultMODUSMODUS 2 => --RenaultMeganeMegane04/2011 => 02/2013--RenaultSanderoSANDERO I04/2011 => 02/2013--RenaultTWINGOTWINGO II05/2008 => 02/2013--RenaultWINDWIND04/2011 => 02/2013--