Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками, стальной сепаратор
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Fw - Вписанный диаметр роликов | 10 mm |
| Ew - Описанный диаметр роликов | 16 mm |
| Bc - Ширина | 12 mm |
| Вес | 0,007 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 7,1 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 5,95 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 19000 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 28000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | b - Ширина дорожки качения | 12 mm |