Сепаратор с игольчатыми роликами

K120X127X24 - NTN

K120X127X24

Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками, стальной сепаратор

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов120 mm
Ew - Описанный диаметр роликов127 mm
Bc - Ширина24 mm
Вес0,16 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность57,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность165 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
b - Ширина дорожки качения24 mm