Сепаратор с игольчатыми роликами

K14X18X17 - NTN

K14X18X17

Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками, стальной сепаратор

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов14 mm
Ew - Описанный диаметр роликов18 mm
Bc - Ширина17 mm
Вес0,008 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность10,9 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность14,4 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой16000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом24000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
b - Ширина дорожки качения17 mm