Сепаратор с игольчатыми роликами

K15X18X14 - NTN

K15X18X14

Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками, стальной сепаратор

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов15 mm
Ew - Описанный диаметр роликов18 mm
Bc - Ширина14 mm
Вес0,006 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность7,85 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность11,6 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой15000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом23000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
b - Ширина дорожки качения14 mm