Сепаратор с игольчатыми роликами

K15X21X15 - NTN

K15X21X15

Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками, стальной сепаратор

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов15 mm
Ew - Описанный диаметр роликов21 mm
Bc - Ширина15 mm
Вес0,013 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность11,9 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность12,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой15000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом23000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
b - Ширина дорожки качения15 mm