Сепаратор с игольчатыми роликами

K18X24X13 - NTN

K18X24X13

Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками, стальной сепаратор

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов18 mm
Ew - Описанный диаметр роликов24 mm
Bc - Ширина13 mm
Вес0,013 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность11,6 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность12,8 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой14000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом21000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
b - Ширина дорожки качения13 mm