Сепаратор с игольчатыми роликами

K20X26X12 - NTN

K20X26X12

Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками, стальной сепаратор

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов20 mm
Ew - Описанный диаметр роликов26 mm
Bc - Ширина12 mm
Вес0,013 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность12,9 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность15,1 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой13000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом20000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
b - Ширина дорожки качения12 mm