Сепаратор с игольчатыми роликами

K20X28X20X1 - NTN

K20X28X20X1

Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками, стальной сепаратор

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов20 mm
Ew - Описанный диаметр роликов28 mm
Bc - Ширина20 mm
Вес0,032 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность21,7 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность24,5 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
b - Ширина дорожки качения20 mm