Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками, стальной сепаратор
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| Fw - Вписанный диаметр роликов | 22 mm |
| Ew - Описанный диаметр роликов | 28 mm |
| Bc - Ширина | 23 mm |
| Вес | 0,028 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| b - Ширина дорожки качения | 23 mm |