Сепаратор с игольчатыми роликами

K25X30X26ZW - NTN

K25X30X26ZW

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов25 mm
Ew - Описанный диаметр роликов30 mm
Bc - Ширина26 mm
Вес0,027 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность36,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность71,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой11000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом16000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
b - Ширина дорожки качения26 mm