Сепаратор с игольчатыми роликами

K28X35X16 - NTN

K28X35X16

Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками, стальной сепаратор

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов28 mm
Ew - Описанный диаметр роликов35 mm
Bc - Ширина16 mm
Вес0,029 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность21,2 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность28,4 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой9500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом14000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
b - Ширина дорожки качения16 mm