Сепаратор с игольчатыми роликами

K30X37X18 - NTN

K30X37X18

Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками, стальной сепаратор

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов30 mm
Ew - Описанный диаметр роликов37 mm
Bc - Ширина18 mm
Вес0,034 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность23,3 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность33 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой8500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом13000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
b - Ширина дорожки качения18 mm