Сепаратор с игольчатыми роликами

K35X42X20 - NTN

K35X42X20

Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками, стальной сепаратор

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов35 mm
Ew - Описанный диаметр роликов42 mm
Bc - Ширина20 mm
Вес0,041 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность28,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность44,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой7500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом11000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
b - Ширина дорожки качения20 mm