Сепаратор с игольчатыми роликами

K40X45X17 - NTN

K40X45X17

Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками, стальной сепаратор

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов40 mm
Ew - Описанный диаметр роликов45 mm
Bc - Ширина17 mm
Вес0,027 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность21,8 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность41,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой6500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом10000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
b - Ширина дорожки качения17 mm