Сепаратор с игольчатыми роликами

K55X63X32 - NTN

K55X63X32

Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками, стальной сепаратор

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов55 mm
Ew - Описанный диаметр роликов63 mm
Bc - Ширина32 mm
Вес0,117 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность61 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность125 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом7500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
b - Ширина дорожки качения32 mm