Сепаратор с игольчатыми роликами

K60X68X27 - NTN

K60X68X27

Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками, стальной сепаратор

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов60 mm
Ew - Описанный диаметр роликов68 mm
Bc - Ширина27 mm
Вес0,098 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность52 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность105 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом6500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
b - Ширина дорожки качения27 mm