Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками, стальной сепаратор
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Fw - Вписанный диаметр роликов | 73 mm |
| Ew - Описанный диаметр роликов | 79 mm |
| Bc - Ширина | 20 mm |
| Вес | 0,074 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 37,5 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 90 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 3700 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 5500 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | b - Ширина дорожки качения | 20 mm |