Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, сепаратор с иголками, серия K811
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Dw - Диаметр по телам качения | 4,5 mm |
| Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами | 20 mm |
| Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками | 35 mm |
| Кольцо вала WS | WS81104 |
| Кольцо корпуса GS | GS81104 |
| Ea - Опорный наружный диаметр роликов | 32,3 mm |
| Eb - Опорный внутренний диаметр роликов | 22,4 mm |
| Масса сепаратора с роликами | 0,012 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 20,2 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 46,5 kN |
| Cua - Предельная осевая грузоподъемность | 5,65 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 2100 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 8500 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |