Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, сепаратор с иголками, серия K811
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Dw - Диаметр по телам качения | 5 mm |
| Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами | 25 mm |
| Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками | 42 mm |
| Кольцо вала WS | WS81105 |
| Кольцо корпуса GS | GS81105 |
| Ea - Опорный наружный диаметр роликов | 38,7 mm |
| Eb - Опорный внутренний диаметр роликов | 27,6 mm |
| Масса сепаратора с роликами | 0,018 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 27,3 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 68 kN |
| Cua - Предельная осевая грузоподъемность | 8,25 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 1800 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 7000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |