Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, сепаратор с иголками, серия K811
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Dw - Диаметр по телам качения | 7,5 mm |
| Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами | 65 mm |
| Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками | 90 mm |
| Кольцо вала WS | WS81113 |
| Кольцо корпуса GS | GS81113 |
| Ea - Опорный наружный диаметр роликов | 85,2 mm |
| Eb - Опорный внутренний диаметр роликов | 68,8 mm |
| Масса сепаратора с роликами | 0,09 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 73 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 236 kN |
| Cua - Предельная осевая грузоподъемность | 28,8 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 780 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 3100 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |