Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, сепаратор с иголками, серия K811
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Dw - Диаметр по телам качения | 12 mm |
| Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами | 130 mm |
| Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками | 170 mm |
| Кольцо вала WS | WS81126 |
| Кольцо корпуса GS | GS81126 |
| Ea - Опорный наружный диаметр роликов | 162,4 mm |
| Eb - Опорный внутренний диаметр роликов | 137,7 mm |
| Масса сепаратора с роликами | 0,415 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 197 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 755 kN |
| Cua - Предельная осевая грузоподъемность | 81,5 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 400 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 1600 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |