Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, сепаратор с иголками, серия K812
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Dw - Диаметр по телам качения | 9 mm |
| Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами | 45 mm |
| Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками | 73 mm |
| Кольцо вала WS | WS81209 |
| Кольцо корпуса GS | GS81209 |
| Ea - Опорный наружный диаметр роликов | 68 mm |
| Eb - Опорный внутренний диаметр роликов | 48,8 mm |
| Масса сепаратора с роликами | 0,1 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 82 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 222 kN |
| Cua - Предельная осевая грузоподъемность | 27 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 1000 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 4100 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |