Thrust cylindrical roller bearing cages

K81210T2 - NTN

K81210T2

Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, сепаратор с иголками, серия K812

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Dw - Диаметр по телам качения9 mm
Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами50 mm
Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками78 mm
Кольцо вала WSWS81210
Кольцо корпуса GSGS81210
Ea - Опорный наружный диаметр роликов73,1 mm
Eb - Опорный внутренний диаметр роликов53,7 mm
Масса сепаратора с роликами0,105 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность85 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность238 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность29 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой950 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C