Thrust cylindrical roller bearing cages

K89306 - NTN

K89306

Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, сепаратор с иголками, серия K893

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Dw - Диаметр по телам качения5,5 mm
Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами30 mm
Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками60 mm
Кольцо вала WSWS89306
Кольцо корпуса GSGS89306
Ea - Опорный наружный диаметр роликов56,4 mm
Eb - Опорный внутренний диаметр роликов34 mm
Масса сепаратора с роликами0,046 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность54 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность166 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность20,2 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C