Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, сепаратор с иголками, серия K893
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Dw - Диаметр по телам качения | 6 mm |
| Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами | 35 mm |
| Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками | 68 mm |
| Кольцо вала WS | WS89307 |
| Кольцо корпуса GS | GS89307 |
| Ea - Опорный наружный диаметр роликов | 64,4 mm |
| Eb - Опорный внутренний диаметр роликов | 40 mm |
| Масса сепаратора с роликами | 0,064 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 66 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 214 kN |
| Cua - Предельная осевая грузоподъемность | 26,1 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 1200 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 4600 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |