Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект передней опоры амортизатора

KB660.05 - SNR

KB660.05
Справка KB660.05

Упорные подшипники должны быть иметь идеальную конструкцию, чтобы соответствовать новым технологическим вызовам. КОМПЛЕКТЫ УПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ ОТ КОМПАНИИ  NTN-SNR способны противостоять этим вызовам и обладают всеми элеменатми для полной и эффективной замены.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Эластичный элемент опоры

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (suspension)42 mm
Fitting positionAvant gauche
Recommended tool (Suspension)Clas : OP3231
Количество комплектующих1
Внешний диаметр 172 mm
Weight0,198 kg

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAlfa Romeo147147 109/2000 => 12/2009--Alfa Romeo147147 209/2000 => 12/2009--Alfa Romeo156156 108/1997 => 12/2005--Alfa Romeo156156 208/1997 => 01/2006--Alfa Romeo156156 308/1997 => 05/2007--Alfa Romeo16616609/2003 => 11/2007--Alfa Romeo166166 109/1998 => 03/2006--Alfa Romeo166166 209/1998 => 11/2007--Alfa RomeoALFA GTALFA GT08/2003 => 05/2010--