Рем. комплект передней опоры амортизатора

KB668.46 - SNR

KB668.46
Справка KB668.46

Упорные подшипники должны быть иметь идеальную конструкцию, чтобы соответствовать новым технологическим вызовам. КОМПЛЕКТЫ УПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ ОТ КОМПАНИИ  NTN-SNR способны противостоять этим вызовам и обладают всеми элеменатми для полной и эффективной замены.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • BLFR

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (suspension)128 mm
Количество комплектующих1
Recommended tool (Suspension)Clas : OP3231
Weight0,65 kg
Fitting positionAvant gauche
Length 1 (auxiliary system/wheel/suspension/component)132 mm
Внутренний диаметр 115 mm
Высота48 mm

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеNissanBLUEBIRDBLUEBIRD09/1983 => 11/1990--NissanBLUEBIRDBLUEBIRD II09/1983 => 11/1990--NissanBLUEBIRDBLUEBIRD III09/1983 => 11/1990--