• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект передней опоры амортизатора

KB669.32 - SNR

KB669.32
Справка KB669.32

Упорные подшипники должны быть иметь идеальную конструкцию, чтобы соответствовать новым технологическим вызовам. КОМПЛЕКТЫ УПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ ОТ КОМПАНИИ  NTN-SNR способны противостоять этим вызовам и обладают всеми элеменатми для полной и эффективной замены.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • BLFR

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (suspension)146 mm
С интегрированной ступицей колеса1
Fitting positionAvant droit
Length 1 (auxiliary system/wheel/suspension/component)153 mm
Внутренний диаметр 115 mm
Высота41 mm
Recommended toolClas : OP3231
Weight0,95 kg

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеToyotaAVENSISAVENSIS II12/2002 => 10/2008--