Упорные подшипники должны быть иметь идеальную конструкцию, чтобы соответствовать новым технологическим вызовам. КОМПЛЕКТЫ УПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ ОТ КОМПАНИИ NTN-SNR способны противостоять этим вызовам и обладают всеми элеменатми для полной и эффективной замены.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- BLFR
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Width 1 (suspension) | 159 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| С интегрированной ступицей колеса | 1 |
| Recommended tool (Suspension) | Clas : OP3231 |
| Length 1 (auxiliary system/wheel/suspension/component) | 162 mm |
| Количество комплектующих | 1 |
| Высота | 49 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 15 mm |
| Weight | 0,96 kg |