Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Width 1 (suspension) | 27 mm |
| Weight | 0,162 kg |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Width 2 (suspension) | 38 mm |
| Количество комплектующих | 2 |
| Внешний диаметр 2 | 68 mm |
| Внешний диаметр 1 | 58 mm |
OE Equivalents
Seat, Volkswagen191512333Seat, Volkswagen191512335Automotive Compatibility
MercedesCLASSE CCLASSE C III03/1998 => 11/1999--SeatCORDOBACORDOBA => --SeatCORDOBACORDOBA I => --SeatIBIZAIBIZA => --SeatIBIZAIBIZA II => --SeatToledoTOLEDO I01/1991 => 08/1998--VolkswagenCORRADOCORRADO08/1988 => 06/1995--VolkswagenGOLFGOLF07/1983 => 11/1997--VolkswagenGOLFGOLF II07/1983 => 06/1992--VolkswagenGOLF IIIGOLF III10/1991 => 03/1999--VolkswagenGOLF III VariantGOLF III Variant => --VolkswagenGOLF IVGOLF IV02/1998 => 05/2002--VolkswagenJettaJETTA II07/1983 => 06/1992--VolkswagenJettaJetta07/1986 => 06/1992--VolkswagenPOLO Hatchback VanPOLO Hatchback Van => --VolkswagenPoloPOLO III09/1994 => 08/2001--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 05/2005--VolkswagenPoloPolo09/1995 => 05/2005--VolkswagenVentoVento10/1991 => 11/1997--