Сепаратор с игольчатыми роликами

KBK18X22X218X3 - NTN

KBK18X22X218X3

Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками для шатунных шеек, для кривошипов, массивный сепаратор

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов18 mm
Ew - Описанный диаметр роликов22 mm
Bc - Ширина21,8 mm
Вес0,015 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность12,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность18,3 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
b - Ширина дорожки качения21,8 mm