Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками для шатунных шеек, для кривошипов, массивный сепаратор
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Fw - Вписанный диаметр роликов | 19 mm |
| Ew - Описанный диаметр роликов | 23,8 mm |
| Bc - Ширина | 24,8 mm |
| Вес | 0,021 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | b - Ширина дорожки качения | 24,8 mm |