Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками для шатунных шеек, для кривошипов, массивный сепаратор
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Fw - Вписанный диаметр роликов | 20 mm |
| Ew - Описанный диаметр роликов | 25 mm |
| Bc - Ширина | 29 mm |
| Вес | 0,028 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 21,5 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 33 kN |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | b - Ширина дорожки качения | 29 mm |