Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information ХАРАКТЕРИСТИКИ Weight 0,425 kg Width 1 (suspension) 122 mm Length 1 (auxiliary system/wheel/suspension/component) 135 mm Высота 36 mm Внутренний диаметр 1 13 mm
Automotive Compatibility Renault CAPTUR I CAPTUR I 02/2010 => - - Renault Clio CLIO III 02/2010 => - - Renault CLIO IV CLIO IV 02/2010 => - - Renault CLIO IV Hatchback Van CLIO IV Hatchback Van 02/2010 => - - Renault Captur Captur 02/2010 => - - Renault Clio Clio 03/2009 => - - Renault MODUS MODUS 05/2010 => 10/2010 - - Renault MODUS MODUS 1 02/2010 => 11/2012 - - Renault MODUS MODUS 2 02/2010 => - - Renault TWINGO TWINGO III 02/2010 => - - Renault ZOE ZOE 02/2010 => - - Renault ZOE ZOE I 02/2010 => - - Renault ZOE ZOE II 02/2010 => - -