KD453.04 - SNR
Рем. комплект ГРМ
В ассортименте компании NTN-SNR более 500 различных КОМПЛЕКТОВ ГРМ:
- Один из самых высоких рейтингов рынка.
- Ассортимент оригинальных деталей, которые можно заказать на сайте производителей или у наших партнеров.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- NEP65-032B-9G1
- Ремень грм
- Обводной ролик
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Weight | 1,042 kg |
| Количество приводных ремней | 1 |
| Ширина 1 | 25 mm |
| Количество роликов | 2 |
| Количество зубьев | 136 |
OE Equivalents
Opel1606340Vauxhall93188127Vauxhall93188128Automotive Compatibility
OpelAstraASTRA I08/1991 => 12/1997--OpelAstraAstra08/1991 => 12/1997--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- I02/1993 => 08/2001--OpelCORSACORSA II06/1995 => 07/2000--OpelVectraVECTRA I06/1991 => 08/1995--OpelVectraVectra06/1991 => 08/1995--VauxhallASTRAASTRA III08/1991 => 02/1998--VauxhallCAVALIERCAVALIER08/1991 => 09/1995--VauxhallCOMBOCOMBO I09/1993 => 08/2001--VauxhallCORSACORSA I01/1996 => 07/2000--