KD453.05 - SNR
Рем. комплект ГРМ
В ассортименте компании NTN-SNR более 500 различных КОМПЛЕКТОВ ГРМ:
- Один из самых высоких рейтингов рынка.
- Ассортимент оригинальных деталей, которые можно заказать на сайте производителей или у наших партнеров.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- NEP65-022B-1G1
- Ремень грм
- Обводной ролик
- Мелкие компоненты
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Количество приводных ремней | 1 |
| Ширина 1 | 25 mm |
| Количество роликов | 2 |
| Количество зубьев | 136 |
| Weight | 1,07 kg |
OE Equivalents
Opel1606342Opel1606343Opel, Vauxhall93188129Opel, Vauxhall93188130Automotive Compatibility
Mazda323323 V10/1994 => 08/1996--OpelAstraASTRA I08/1991 => 12/1997--OpelAstraAstra08/1991 => 12/1997--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- I02/1993 => 08/2001--OpelCORSACORSA II06/1995 => 07/2000--OpelVectraVECTRA I06/1991 => 08/1995--OpelVectraVectra06/1991 => 12/1998--VauxhallASTRAASTRA III08/1991 => 02/1998--VauxhallCAVALIERCAVALIER08/1991 => 09/1995--VauxhallCOMBOCOMBO I09/1993 => 08/2001--VauxhallCORSACORSA I01/1996 => 07/2000--VauxhallVECTRAVECTRA I09/1995 => 06/1996--