В ассортименте компании NTN-SNR более 500 различных КОМПЛЕКТОВ ГРМ:
- Один из самых высоких рейтингов рынка.
- Ассортимент оригинальных деталей, которые можно заказать на сайте производителей или у наших партнеров.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- GT353.16
- GE353.07 (x2)
- Ремень грм
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Weight | 0,874 kg |
| Количество приводных ремней | 1 |
| Ширина 1 | 24 mm |
| Количество роликов | 3 |
| Количество зубьев | 169 |
OE Equivalents
Opel1606191Opel1606192Opel1629064Opel1629065Vauxhall93174260Vauxhall93174261Opel, Vauxhall95516737Opel, Vauxhall95516738Automotive Compatibility
ChevroletEVANDAEVANDA12/2004 => 05/2007--ChevroletLACETTILACETTI12/2004 => 11/2012--ChevroletLACETTILACETTI 212/2004 => 11/2012--ChevroletNUBIRANUBIRA12/2004 => 11/2012--ChevroletREZZOREZZO12/2004 => 05/2008--DaewooEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--DaewooLACETTILACETTI 109/2003 => 11/2004--DaewooLACETTILACETTI 212/2004 => 11/2012--DaewooLEGANZALEGANZA08/1997 => 12/2002--DaewooNubiraNUBIRA I08/1997 => 08/2004--DaewooNubiraNUBIRA II06/2003 => 08/2007--DaewooREZZOREZZO05/2000 => 06/2005--OpelAstraASTRA I06/1993 => 01/2001--OpelCALIBRACALIBRA05/1994 => 06/1997--OpelOMEGAOMEGA II01/1994 => 06/2003--OpelVectraVECTRA I08/1993 => 08/1995--OpelVectraVECTRA II09/1995 => 02/2002--OpelVectraVectra02/1990 => 08/1993--SuzukiEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--VauxhallASTRAASTRA05/1993 => 02/1998--VauxhallASTRAASTRA III12/1993 => 02/2001--VauxhallCALIBRACALIBRA05/1990 => 05/1997--VauxhallCAVALIERCAVALIER III02/1994 => 09/1995--VauxhallOMEGAOMEGA03/1994 => 11/2003--VauxhallVECTRAVECTRA I09/1995 => 02/2002--