В ассортименте компании NTN-SNR более 500 различных КОМПЛЕКТОВ ГРМ:
- Один из самых высоких рейтингов рынка.
- Ассортимент оригинальных деталей, которые можно заказать на сайте производителей или у наших партнеров.
Этот продукт заменяет следующую ссылку: Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- GE353.15
- GT353.22
- Ремень грм
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Количество приводных ремней | 1 |
| Ширина 1 | 25 mm |
| Количество роликов | 2 |
| Количество зубьев | 127 |
| Weight | 0,84 kg |
OE Equivalents
Opel1606357Automotive Compatibility
ChevroletCruzeCRUZE 104/2009 => 12/2010--ChevroletKALOSKALOS12/2004 => 04/2008--ChevroletLACETTILACETTI12/2004 => 11/2012--ChevroletLACETTILACETTI 212/2004 => 11/2012--ChevroletLANOSLANOS08/1997 => 11/2002--ChevroletNUBIRANUBIRA12/2004 => 11/2012--ChevroletOptraOptra12/2004 => 08/2007--ChevroletREZZOREZZO12/2004 => 05/2008--DaewooARANOSARANOS06/1996 => 09/1997--DaewooCRUZECRUZE04/2009 => 12/2010--DaewooESPEROESPERO08/1993 => 04/1999--DaewooKALOSKALOS12/2002 => 06/2005--DaewooLACETTILACETTI 109/2003 => 11/2004--DaewooLACETTILACETTI 209/2003 => 11/2004--DaewooLanosLanos08/1997 => 06/2005--DaewooNEXIANEXIA02/1995 => 06/2005--DaewooNubiraNUBIRA I08/1997 => 06/2005--DaewooNubiraNUBIRA II06/2003 => 06/2005--DaewooNubiraNubira06/2003 => 06/2005--DaewooREZZOREZZO01/2002 => 06/2005--OpelASCONAASCONA07/1985 => 07/1988--OpelASCONAASCONA III07/1981 => 07/1988--OpelAstraASTRA I08/1991 => 01/2001--OpelCABRIOCABRIO III08/1986 => 11/1990--OpelCALIBRACALIBRA08/1989 => 06/1997--OpelFRONTERAFRONTERA I02/1991 => 03/1995--OpelKadettKADETT II08/1981 => 07/1984--OpelKadettKADETT III07/1984 => 11/1990--OpelKadettKadett08/1984 => 11/1990--OpelMantaMANTA II02/1982 => 06/1986--OpelOMEGAOMEGA09/1986 => 06/1990--OpelOMEGAOMEGA I09/1986 => 01/1994--OpelVectraVECTRA I08/1988 => 08/1995--OpelVectraVectra08/1988 => 08/1995--