В ассортименте компании NTN-SNR более 500 различных КОМПЛЕКТОВ ГРМ:
- Один из самых высоких рейтингов рынка.
- Ассортимент оригинальных деталей, которые можно заказать на сайте производителей или у наших партнеров.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- GT353.24
- GE353.16
- Ремень грм
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Weight | 2,32 kg |
| Количество приводных ремней | 1 |
| Количество роликов | 2 |
| Ширина 1 | 30 mm |
| Количество зубьев | 225 |
OE Equivalents
Saab47 73 842Opel5636385Opel636671Opel636728Vauxhall9120501Vauxhall, Cadillac, Opel93172354Vauxhall, Opel93188674Automotive Compatibility
OpelCALIBRACALIBRA04/1993 => 06/1997--OpelOMEGAOMEGA II01/1994 => 06/2003--OpelSINTRASINTRA02/1996 => 11/1999--OpelVectraVECTRA I04/1993 => 08/1995--OpelVectraVECTRA II09/1995 => 05/2003--OpelVectraVectra04/1998 => 05/2000--VauxhallCAVALIERCAVALIER III01/1993 => 09/1995--VauxhallOMEGAOMEGA03/1994 => 11/2003--VauxhallSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 08/2005--VauxhallSINTRASINTRA02/1996 => 11/1999--VauxhallVECTRAVECTRA04/1998 => 02/2002--VauxhallVECTRAVECTRA I09/1995 => 02/2002--VauxhallVECTRAVECTRA II03/2002 => 08/2005--