В ассортименте компании NTN-SNR более 500 различных КОМПЛЕКТОВ ГРМ:
- Один из самых высоких рейтингов рынка.
- Ассортимент оригинальных деталей, которые можно заказать на сайте производителей или у наших партнеров.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- GE355.36
- GE355.37
- Ремень грм
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Weight | 1,205 kg |
| Количество приводных ремней | 1 |
| Количество роликов | 2 |
| Ширина 1 | 30 mm |
| Количество зубьев | 152 |
OE Equivalents
Opel4501801Fiat71736720Renault7701471770Renault, R.V.I.7701471771Vauxhall9162101Automotive Compatibility
CitroenJumperJUMPER I08/2000 => 11/2001--CitroenJumperJUMPER II12/2001 => 05/2006--FiatDUCATODUCATO06/1990 => 04/2001--FiatDUCATODUCATO I06/1990 => 12/1993--FiatDUCATODUCATO II01/1994 => 05/2006--OpelARENAARENA12/1997 => 07/2001--OpelMOVANOMOVANO I09/1998 => 09/2001--PeugeotBoxerBOXER I08/2000 => 11/2001--PeugeotBoxerBOXER II08/2000 => 05/2006--RenaultMASCOTTMASCOTT 106/1999 => 05/2004--RenaultMasterMASTER I08/1990 => 08/1997--RenaultMasterMASTER II08/1997 => 08/2003--RenaultMasterMaster08/1990 => 08/1997--RenaultTRAFICTRAFIC02/1989 => 02/2001--RenaultTRAFICTRAFIC I02/1989 => 02/2001--VauxhallARENAARENA02/1998 => 07/2001--VauxhallMOVANOMOVANO09/1998 => 09/2006--VauxhallMOVANOMOVANO I09/1998 => 09/2006--