В ассортименте компании NTN-SNR более 500 различных КОМПЛЕКТОВ ГРМ:
- Один из самых высоких рейтингов рынка.
- Ассортимент оригинальных деталей, которые можно заказать на сайте производителей или у наших партнеров.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- GT355.39
- Болт (x3)
- Ремень грм
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Weight | 1,004 kg |
| Качество ремня | Standard |
| Количество роликов | 1 |
| Количество приводных ремней | 1 |
| Ширина 1 | 27 mm |
| Количество зубьев | 123 |
OE Equivalents
Suzuki12760-84A00Suzuki12760-84A01Suzuki12760-84A50Nissan13070-BN700Nissan16806-00QA8Nissan16806-00QAXRenault7701475115Renault7701476571Renault, Dacia7701477028Automotive Compatibility
DaciaDOKKERDOKKER 108/2012 => 08/2015--DaciaDOKKERDOKKER 208/2012 => 08/2015--DaciaDUSTERDUSTER09/2013 => 08/2015--DaciaDUSTERDUSTER I02/2010 => 10/2017--DaciaDUSTERDUSTER II10/2017 => --DaciaLODGYLODGY 103/2012 => --DaciaLODGYLODGY 203/2012 => --DaciaLOGANLOGAN12/2007 => 08/2015--DaciaLOGANLOGAN I02/2006 => 10/2012--DaciaLOGAN IILOGAN II12/2012 => --DaciaSANDEROSANDERO09/2012 => 11/2015--DaciaSANDEROSANDERO I05/2008 => 09/2012--DaciaSANDEROSANDERO II09/2012 => --NissanALMERA IIALMERA II08/2002 => 10/2006--NissanCUBECUBE07/2009 => 03/2012--NissanJUKEJUKE I06/2010 => 04/2014--NissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 03/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 10/2009--NissanMICRAMICRA III05/2005 => 03/2011--NissanMICRAMicra12/2002 => 12/2006--NissanNoteNOTE I08/2005 => 05/2012--NissanNoteNOTE II07/2013 => --NissanNV200NV20007/2009 => --NissanNV200 EVALIANV200 EVALIA06/2010 => --NissanNoteNote08/2005 => 03/2009--NissanQashqaiQASHQAI I02/2007 => 10/2013--NissanQashqaiQASHQAI II11/2013 => 05/2017--NissanQashqaiQashqai06/2010 => 10/2013--NissanTiidaTiida02/2007 => 11/2011--RenaultCAPTUR ICAPTUR I03/2013 => 08/2015--RenaultCLIO IICLIO II12/2000 => 12/2010--RenaultClioCLIO III08/2005 => 11/2014--RenaultCLIO IVCLIO IV09/2012 => 09/2016--RenaultClioClio03/2001 => 11/2012--RenaultDusterDuster02/2010 => 10/2017--RenaultFluenceFLUENCE 110/2009 => 08/2015--RenaultFluenceFLUENCE 210/2009 => 08/2015--RenaultFluenceFluence12/2012 => 08/2015--RenaultGRANDGRAND03/2009 => 12/2011--RenaultKangooKANGOO I04/2002 => 09/2008--RenaultKangooKANGOO II10/2007 => --RenaultKangooKangoo02/2003 => 03/2013--RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 09/2015--RenaultLOGAN ILOGAN I08/2004 => 10/2012--RenaultLatitudeLatitude10/2010 => 08/2015--RenaultLoganLogan09/2006 => 08/2015--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009--RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 08/2015--RenaultMeganeMEGANE IV07/2015 => 06/2016--RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 09/2011--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2012--RenaultMeganeMegane02/2010 => 11/2010--RenaultSanderoSANDERO I05/2008 => 09/2012--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 07/2009--RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 08/2016--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I12/2000 => 08/2008--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL II09/2008 => 11/2012--RenaultSandero StepwaySandero Stepway09/2012 => 11/2015--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL09/2008 => 11/2012--RenaultTWINGOTWINGO II06/2007 => 09/2014--SuzukiJIMNYJIMNY I12/2002 => 11/2010--